SSH-MN Ø81-228
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1383213
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
- Vhodné pro: ROTA THW3 265-81
- Průchozí otvor: 81 mm
- Délka: 228 mm
- Hmotnost: 1.96 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 228 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 81 |
Hmotnost [kg] | 1.96 |