SSH-MN Ø86-228
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8700249
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
- Vhodné pro: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Průchozí otvor: 86 mm
- Délka: 228 mm
- Hmotnost: 2.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 228 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 86 |
Hmotnost [kg] | 2.1 |