SSH-MR Ø66-130
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1301752
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCE 210-66
- Průchozí otvor: 66 mm
- Délka: 130 mm
- Hmotnost: 0.7 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 130 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 66 |
Hmotnost [kg] | 0.7 |