SSH-MR Ø81-150
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703906
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Průchozí otvor: 81 mm
- Délka: 150 mm
- Hmotnost: 3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 150 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 81 |
Hmotnost [kg] | 3 |