SSH-MR Ø81-165
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1301753
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCE 260-81
- Průchozí otvor: 81 mm
- Délka: 165 mm
- Hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 165 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 81 |
Hmotnost [kg] | 1.5 |