SSH-MR Ø86-150
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703837
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Průchozí otvor: 86 mm
- Délka: 150 mm
- Hmotnost: 3.02 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 150 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 86 |
Hmotnost [kg] | 3.02 |