GWU-2 160-26
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 432626
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 160 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSC-F 160-480
- Largeur: 160 mm
- Hauteur: 26 mm
- Poids: 0.3 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 26.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces