GWU-3 125-15
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 1322996
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 125 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSC-D 125
- Largeur: 125 mm
- Hauteur: 15 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 15.0 |
| Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces