arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
S5A-G5 100 Vergelijkbare illustratie

S5A-G5 100

5-assige grijpklauw

ID 1471190

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • 5-assige grijpklauw
  • Met grijptrap en geslepen klemvlak
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 100
Technische gegevens
  • Afmetingen: 50 x 36 x 50 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Breedte [mm] 50.0
Hoogte [mm] 50.0
Geschikt voor 100
Gewicht [kg] 0.3

Levering
5-assige klem, zonder montageschroeven