SP 200-4
Upínací vložky
ID 194143
SP 200-4, Upínací vložky
- Výška H: 13 mm
- Délka L: 25.5 mm
- Šířka B: 20 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
| Výška H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 20.0 |
| Závit G | M6 |