arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z415-A15 Podobné zobrazení

FFV Z415-A15

Standardní adaptérová deska

ID 836062

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z415
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 15
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 474 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 330.2 mm
  • Výška: 41 mm
  • Průchozí otvor: 230 mm
  • Vlastní hmotnost: 38.2 kg
Strana sklíčidla Z415
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 15
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 474.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 330.2
Výška [mm] 41.0
Průchozí otvor [mm] 230.0
Vlastní hmotnost [kg] 38.2

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby