KTR 200/3
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1516432
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 90.5 x 80 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 50.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 200 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.0 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí