KSC3 80-190
Etau de serrage de base
ID 1514208
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Corps de base nickelé
- Standard
- Dimensions: 80 x 190 x 50 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 4.5 kg
Technické údaje
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 25.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique