arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSH3-F 100-PM

KSH3-F 100-PM

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1448287

Hydraulische klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Met vaste klauw
  • Standaard slag
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 18 kN
  • Slag per klem: 4 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 60 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 30 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 5 kg
Slag per klem [mm] 4.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 18.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Afstand H [mm] 16.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 30.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.0
Gewicht [kg] 5.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).