KSH3-LH 64
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1463154
Hydraulischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 64 x 64 x 55,7 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 4.5 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 10 - 120 bar
- Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 10 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.5 s
- Gewicht: 1.5 kg
技术细节
| 죠당 스트로크 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 4.5 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 10.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 120.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 60.0 |
| 거리 H [mm] | 10.0 |
| 오일 소모/이중 스트로크 [cm³] | 10.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 0.5 |
| 중량 [kg] | 1.5 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).