KSP3 100-Z-PM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1433665
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 18 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 2 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
- Vlastní hmotnost: 4 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 18.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 16.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 1000.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).