arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-F 64-Z-AS-PM

KSP3-F 64-Z-AS-PM

Étaux de serrage pneumatique 2 mors

ID 1433657

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Avec mors fixe
  • Course standard
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 3.5 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 0.5 - 1.5 kN
  • Course par mors : 4 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 7 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 220 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.1 s
  • Poids: 1.5 kg
Course par mors  [mm] 4.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 3.5
Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] 0.5
Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] 1.5
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 7.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Distance H [mm] 10.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 220.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.1
Poids [kg] 1.5

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)