arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 160-Z-PM

KSP3-LH 160-Z-PM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1433725

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 20 kN
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 2 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 3400 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.4 s
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Course par mors  [mm] 8.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 20.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 200.0
Distance H [mm] 25.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 3400.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.4
Poids [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée