arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRF3 100-PM

KRF3 100-PM

Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks

ID 1518294

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 3-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Clamping force range: 7 - 12 kN
  • Stroke per jaw: 2 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 500 cm³
  • Closing/opening time: 0.2 s
  • Weight: 4.5 kg
Carrera por mordaza [mm] 2.0
Fuerza de sujeción mín. [kN] 7.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 12.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60.0
Distancia H [mm] 16.0
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] 500.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.5

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)