arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 250-82 C8-GBK

ROTA-G 250-82 C8-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815023

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 82 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.1 mm
  • Pas de dent: 5.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
  • Poids: 33.2 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 8
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4000.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. krouticí moment [Nm] 200.0
Zdvih/čelist [mm] 7.1
Rozteč zubů [mm] 5.5
Vlastní hmotnost [kg] 33.2

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití