arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819122

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 5
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Drehmoment: 120 Nm
  • Max. Drehzahl: 4800 1/min
  • Gewicht: 18.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-3
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 100.0
최대 토크 [Nm] 120.0
스트로크/죠 [mm] 7.0
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 95.3
중량 [kg] 18.6

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척