ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819083
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.7 mm
- Rozteč zubů: 6 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. krouticí moment: 210 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 34 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 210.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.7 |
| Rozteč zubů [mm] | 6.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 112.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 34.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití