ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819033
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 7.7 mm
- Passo tra i denti: 6 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Coppia max.: 210 Nm
- Numero di giri max.: 4200 1/min
- Peso: 33.9 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 210.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.7 |
| Rozteč zubů [mm] | 6.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 112.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 33.9 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití