ROTA-S plus 2.0 315-92 D11-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819264
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 92 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 9.8 mm
- Rozteč zubů: 7 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 220 Nm
- Max. rychlost otáčení: 3400 1/min
- Vlastní hmotnost: 67.5 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 180.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.8 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Height H with flange [mm] | 143.0 |
| Weight [kg] | 67.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual