arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819254

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 92 mm
  • Portahusillo: ISO 702-2 N.º 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9.8 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
  • Par de giro máx.: 220 Nm
  • Revoluciones máx.: 3400 1/min
  • Peso: 66.7 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 138.0
Weight [kg] 66.7

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual