ROTA-S plus 400-102 Z380-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814340
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 230 kN
- 最大トルク: 280 Nm
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 99 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 (Z380) |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 230.0 |
| Max. koppel [Nm] | 280.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Tandsteek [mm] | 8.5 |
| Gewicht [kg] | 99.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding