arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

ID 1331433

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
  • Através do orifício: 104 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 106 kN
  • Máx. força de atuação: 46 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2800 1/min
  • Peso: 47 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 2800.0
最大夹持力* [kN] 106.0
最大启动力 [kN] 46.0
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20.0
惯性矩 [kgm²] 0.69
重量 [kg] 47.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册