arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 130-38 Z100-KV

ROTA NCE 130-38 Z100-KV

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 1334152

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
  • Průchozí otvor: 38 mm
  • Držák vřetene: Z100
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3.2 mm
  • Zdvih pístu: 14 mm
  • Max. upínací síla: 45 kN
  • Max. aktivační síla: 19 kN
  • Max. rychlost otáčení: 7500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 4.1 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z100
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 7500.0
Max. upínací síla [kN] 45.0
Max. aktivační síla [kN] 19.0
Zdvih/čelist [mm] 3.2
Zdvih pístu (H) [mm] 14.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.009
Vlastní hmotnost [kg] 4.1

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, montážní šrouby pro nástavbové čelisti, vtažná matice, montážní šrouby sklíčidla a návod k použití