arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

ID 800630

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 81 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8.2 mm
  • Rozteč zubů: 5.498 mm
  • Zdvih pístu: 28 mm
  • Max. upínací síla: 115 kN
  • Max. aktivační síla: 65 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 42 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 6 (Z170)
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4000.0
Max. upínací síla [kN] 115.0
Max. aktivační síla [kN] 65.0
Zdvih/čelist [mm] 8.2
Rozteč zubů [mm] 5.498
Zdvih pístu (H) [mm] 28.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.41
Vlastní hmotnost [kg] 42.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití