ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 800631
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 8.2 mm
- Rozteč zubů: 5.498 mm
- Zdvih pístu: 28 mm
- Max. upínací síla: 115 kN
- Max. aktivační síla: 65 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 42 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 115.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 65.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.2 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.498 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 28.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.41 |
| 중량 [kg] | 42.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사, 회전식 나사산 링 마운팅 렌치 포함 베이스 죠 1세트와 척