ROTA NCO 210 A5-KV
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856014
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 9 mm
- Zdvih pístu: 27 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. aktivační síla: 42 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 23 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 42.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação