ROTA NCO 500 A15-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
ID 856051
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 15 mm
- Zuigerslag: 45 mm
- Max. opspankracht: 330 kN
- Max. bedieningskracht: 140 kN
- Max. draaisnelheid: 2000 1/min
- Gewicht: 172 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 330.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 140.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 45.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 5.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 172.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod