ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna
ID 1340108
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Design a tenuta stagna
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 16 mm
- Corsa del pistone: 40 mm
- Compensazione del pendolo: ± 3.5 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Forza di azionamento max: 80 kN
- Numero di giri max.: 700 1/min
- Peso: 497 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 20 (Z520) |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 700.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 160.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 80.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 16.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 40.0 |
| Compensazione del pendolo [mm] | ± 3.5 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 34.0 |
| Peso [kg] | 497.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação