arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-H3 250-110 Podobné zobrazení

OPUS-H3 250-110

Válec s otevřeným středem

ID 1360395

Standardní verze upínacího válce

Vlastnosti produktu:
  • Válec s otevřeným středem
  • Průchozí otvor: 110.5 mm
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 35 mm
  • Povrch pístu: 247 cm²
  • Tažná síla při 45 bar: 110 kN
  • Rychlost úniku oleje: 9 l/min
  • Max. provozní tlak: 45 bar
  • Max. rychlost otáčení: 3600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 49 kg
Max. rychlost otáčení [1/min] 3600.0
Povrch pístu [cm²] 247.0
Zdvih pístu [mm] 35.0
Průchozí otvor [mm] 110.5
Max. tlak [bar] 45.0
Tažná síla při 45 bar [kN] 110.0
Rychlost úniku oleje [l/min] 9.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.28
Spotřeba energie  [kW] 2.2
Vlastní hmotnost [kg] 49.0