SZI 17-1
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 123140
SZI 17-1, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 14.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 47.0 |
| Délka L [mm] | 74.5 |
| Upínací hloubka T [mm] | 20.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 20.0 |
| Šrouby | M10 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 1.4 |