arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
JBM-ST 251 유사 그림

JBM-ST 251

톱니 모양의 막대, 강철 재질

ID 114181

JBM-ST 251, 톱니 모양의 막대, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 3.0 mm x 60°
  • 홈의 폭: 25 mm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 다양한 높이와 너비의 알루미늄 또는 강철 톱니형 막대를 찾아보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 톱니 모양의 막대, 강철 재질
톱니 3.0 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 25.0
B 너비 [mm] 75.0
높이 H [mm] 115.0
길이 L [mm] 420.0
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/piece [kg] 27.56