arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
QUENTES 20-3 Podobné zobrazení

QUENTES 20-3

Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu

ID 150200

QUENTES 20-3, Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu

Vlastnosti produktu:
  • Max. utahovací moment: 8 Nm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu
Šířka B [mm] 100.0
Výška H [mm] 32.0
Délka L [mm] 53.0
Upínací hloubka T [mm] 32.0
Max. utahovací moment [Nm] 8.0