arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB 210 Ilustração semelhante

SHB 210

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

IDnr. 121102

SHB 210, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 17 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 17.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 49.0
Comprimento L [mm] 84.3
Profundidade de aperto T [mm] 12.0
Espaçamento do furo a [mm] 28.7
Espaçamento do furo b [mm] 19.0
Espaçamento do furo c [mm] 19.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 2.0