MES3 150-1
Modulehoogteverlengingen
N.º de identificação 1337141
Module hoogteverlengingen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van enkelvoudige klemmodule NSE3 138-V1
- Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebeschermingsmodule tweevoudig 90°
- Afmetingen: Ø190 x 150 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 17.9 kg
Detalhes técnicos
| Diameter [mm] | 190.0 |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 150.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 28.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 17.9 |
Levering
Modulehoogteverlenging, klempin voor modulehoogteverlenging, indexeringspin voor modulehoogteverlenging, modulehoogteverlenging, afdichtingsnippel, handleiding; zonder klempin voor pallet, zonder indexeringspin voor pallet