arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SAT-W-BR 400-600

SAT-W-BR 400-600

Würfel Aufspanntürme

ID 431146

Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Würfel Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
  • Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
  • Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
Technische Daten:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 250 x 250 x 600 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 155 kg
Palettengröße 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 155.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster