SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
Matricové desky
ID 1487755
Standardní vakuová upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Maticová deska
- Včetně třecích ostrůvků
- Rozměry: 400 x 300 x 28 mm
- Rozteč mřížky: 25 x 25 mm
- Šířka drážky/hloubka drážky: 3 x 3 mm
- Počet otvorů pro vakuum: 8
- Vlastní hmotnost: 8 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 300.0 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Rozteč | 25 x 25 mm |
| Rozměry drážek mřížky | 3 x 3 mm |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.0 |
Rozsah dodávky
Maticová deska, sada vakuového připojení s ručním šoupátkem (2metrová připojovací hadice), sada tlakoměru (2metrová připojovací hadice), těsnicí lišta (2,8metrová), dorazy obrobku, provozní příručka
Upínací síla
Upínací síla je součinem rozdílu tlaků a efektivní plochy.
F = Δp x A
Třecí ostrůvky
Třecí ostrůvky zvyšují absorpci smykové síly až o 30 %, aniž by na obrobku zůstaly stopy.
Výřezy
Výřezy lze v obrobku provést rychle a snadno pomocí přísavek nebo pomocí FlexMat.
Připojení více maticových desek
Požadovanou upínací plochu lze podle potřeby zvětšit připojením několika maticových desek. Spojení se provádí pomocí dutého šroubu (ID 1457307). Vnější rozměry maticové desky zde nejsou důležité.