FF-T3 Z100-A5
Standaard adapterplaat
ID 801008
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z100
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
- Klauwplaat steekcirkel: 82.6 mm
- Steekcirkel spindel: 104.8 mm
- Hoogte: 30 mm
- Klauwplaatboring: 66 mm
- Gewicht: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| Klauwplaatzijde | Z100 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 82.6 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 104.8 |
| Hoogte [mm] | 30.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 66.0 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven