STG 100
Zubehör TANDEM
ID 402314
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannleiste für Schnellwechselbacken
- Ausführung gehärtet, gripverzahnte Spannstufen
- Passend zu: WTG-A 100
- Abmessungen: 55 x 20 x 11 mm
- Gewicht: 0.07 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 11.0 |
| Depth [mm] | 20.0 |
| Suitable for | 100 |
| Weight [kg] | 0.07 |
Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws