HABE KEH plus 02
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 420666
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ruční dálkové ovládání pro max. dvě magnetická sklíčidla
- Pro ovládání až dvou magnetických sklíčidel
- S vysoce kvalitním a robustním pouzdrem
- S magnetickou fólií pro připevnění ke stroji
- Připojená magnetická sklíčidla lze volit a individuálně ovládat pomocí ručního dálkového ovládání.
- Bez regulace přídržné síly
- Vhodné pro: KEH plus
- Rozměry: 143 x 93 x 35 mm
- Počet kanálů: 2
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 2.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Ruční dálkové ovládání, návod k obsluze