TENDO SPW Ø8
Clamping force test piece
ID 200021
TENDO SPW Ø8, Clamping force test piece
- Diameter: 8 mm
- Length L1: 50 mm
Technické údaje
| D1 | 8 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.034 |
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS