SINO-R HSK-A 100 Ø20x88
Expansion toolholder
Ident.-Nr. 209567
SINO-R HSK-A 100 Ø20x88, Portaherramientas
- Portaherramientas expansible
- Serie: SINO-R
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 88 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Technische Details
| Technology | Expansion toolholder |
|---|---|
| Series | SINO-R |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 41.7 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 88 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 450.0 |
| Weight [kg] | 2.75 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich