AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101
Einschraubfräseraufnahmen konisch
ID 23005019
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 101 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Draadschacht-adapter, conisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, conisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar