WEL S SK 40 Ø10x100
Portautensili Weldon
ID 23005060
WEL S SK 40 Ø10x100, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON Slim
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON Slim |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.14 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB a DIN 1835E/6359HE
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání