LOG 40.0-M16x1-M5
Chapadlo k uchopování za otvor
ID 398940
Chapadlo k uchopování za otvor LOG, Velikost: 40, pneumatický, Montážní závit: M16x1, Závit pro připojení vzduchu: M5
- Max. okolní teplota: 80 °C
Technické údaje
| Montážní závit A | M16x1 |
|---|---|
| Závit pro připojení přívodu vzduchu B | M5 |
| Min. průměr obrobku [mm] | 40.0 |
| Max. průměr obrobku [mm] | 44.37 |
| Síla otevření v případě Ø Dmin [N] | 241.4 |
| Síle otevření v případě Ø Dmax [N] | 66.7 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.034 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 1.23 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 8.21 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.08 |
| Doba otevření [s] | 0.08 |
| Min. okolní teplota [°C] | -40.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Materiál těla | PA 12 |
| Třída ochrany IP | 27 |
| Průměr D [mm] | 39.6 |
| Tolerance Y | ± 0,3 |
| Výška Z [mm] | 47.0 |
| Soustřednost Ø V [mm] | 0.4 |
| Pravoúhlost W [°] | ± 0.75 |
| Max. moment Mx [Nm] | 2.0 |
| Max. moment My [Nm] | 2.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.0 |
| Max. síla Fx [N] | 200.0 |
| Max. síla Fy [N] | 200.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 200.0 |
Uchopovací sílu lze přímo nastavit provozním tlakem. Při nižším tlaku, než je jmenovitý provozní tlak, nelze dosáhnout plného zdvihu.
Stupnice velikostí se v každém případě liší o 1 mm. Upozorňujeme, že montážního závit A nezávisí na velikosti. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informace o ostatních velikostech jsou k dispozici online.
Stupnice velikostí se v každém případě liší o 1 mm. Upozorňujeme, že montážního závit A nezávisí na velikosti. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informace o ostatních velikostech jsou k dispozici online.
Rozměry a maximální zatížení
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Vlastnosti
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně.
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Uchopovací průměr
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Vlastnosti
- Osa Y:
- Uchopovací průměr
Operating principle
Membrane
Housing material
PA 12
Base jaw material
PA 12
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Scope of delivery
Assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
not possible