DPZ-plus 125-2-EX
ID 1315511
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Zavírací síla: 5510 N
- Otevírací síla: 6200 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 5510.0 |
| Otevírací síla [N] | 6200.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 6280.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 7008.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.5 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 27.5 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 230.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.2 |
| Max. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.5 |
| Doba zavření [s] | 0.25 |
| Doba otevření [s] | 0.25 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 100.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 1.75 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.01 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 5 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 1999 |
| Průměr D [mm] | 172.2 |
| Výška Z [mm] | 76.75 |
| Max. moment Mx [Nm] | 90.0 |
| Max. moment My [Nm] | 110.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 75.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 2100.0 |
| ATEX verze | ano |
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).
Rozměry a maximální zatížení
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
General notes about the series
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Note – tightness
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
Wedge-hook kinematics
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
Steel
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
36 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Centering sleeves, centering pins, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P